??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC M323-0000-20-001-PX0334-020
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BCC M323-0000-20-001-PX0334-020
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC02M5
TC
Identifikátor produktu
BCC M323-0000-20-001-PX0334-020
PX
Náhled výrobku
44135_02
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded, Cable = PUR black, 2 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code